Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario, Trenzado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.) :
9.76 Ω/1000 ft a 68 °F
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable (base) :
Blanco
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable (mm):
.15
-
Rango de diámetro de conductor :
0.94 mm [ .037 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.25 – 1.32 mm [ .049 – .052 in ]
-
Peso (nominal) (kg/km):
6.21
-
Tamaño de alambre (AWG):
32
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.52
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FlexLite HT
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 200