Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Interfaz de RF :
SMA
-
Estilo del conector RF :
Conector hembra
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Acabado del material del cuerpo :
Pasivado
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
-
Configuración de los contactos del conector RF :
Contactos con tornillos cautivos
-
Material del enchapado secundario del contacto central en conectores RF :
Cobre, Níquel
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.5 mm [ .06 in ]
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión del panel :
Montaje posterior
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Roscado, Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Método de captivación del contacto de RF :
Mecánico
Dimensiones
-
Longitud del producto :
12.19 mm [ .479 in ]
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
12.2 mm [ .48 in ]
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
8.99 mm [ .354 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
18
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Cantidad de orificios de montaje en panel :
8