Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
70
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo sobre níquel
-
Material de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
-
Diámetro del pin de conexión :
.46 mm [ .018 in ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
150
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Poste redondo de terminación y diámetro de la cola :
.46 mm [ .018 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de sujeción
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Alto de pila :
9.91 mm [ .39 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 105
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
11
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja, Tubo