Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
SSMA
-
Género en el lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
SSMA
-
Género en el lado B :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Material del enchapado del cuerpo :
Oro
-
Herméticamente sellado :
Sí
Características del contacto
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Arandela de presión y tuerca
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Longitud del producto :
17.8 mm [ .7 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de TFE