Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Parcialmente blindado
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Configuración de placa a placa :
Coplanar
-
Cantidad de posiciones :
30
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Resistencia de la terminación (mΩ):
12
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Brillante
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.381 µm [ 15 µin ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Pines guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.4 mm [ .055 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado