Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF25
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0