Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.71 mm [ .027 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta