Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Enchapado en oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 24
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .24
-
Calibre del cable (CMA):
159.8 – 642.4
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
.89 – 1.4 mm [ .035 – .055 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Código de color del contacto :
Naranja
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
5000
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta