Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Cantidad de conductores :
44
-
Cantidad de hebras :
7
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
2
-
Capacitancia :
60.0423 pF/m [ 18.3 pF/ft ]
-
Impedancia (Ω):
80
-
Voltaje de operación (V):
150
-
Retardo de propagación :
1.58 ns/ft
Características de la señal
-
Diafonía (paradiafonía) (%):
4
-
Diafonía (telediafonía) (%):
6
Características del cuerpo
-
Material de la clavija :
PVC
-
Color del cable :
Gris
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
PVC
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Longitud del cable :
30.48 m [ 500 ft ]
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (CMA):
278
-
Calibre del cable (mm²):
.08
-
Tamaño de la hebra (AWG):
28
-
Grosor del aislamiento del cable :
0.79 mm [ 0.031 in ]
-
Ancho de aislamiento del cable :
44 mm [ 1.732 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 105
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete