Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Material base del contacto :
Latón
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: tornillo
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
1000