Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Montaje en puente
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.89 mm [ .035 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1.12 mm [ .044 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Longitud del área de conexión del contacto (in):
.198
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.76 mm [ .03 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.14 mm [ .006 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Orificios de montaje
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Ftalato de dialilo
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.9 mm [ .075 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila (mm):
3.17, 3.18
-
Espaciado de fila a fila (in):
.125
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.37 – 1.78 mm [ .054 – .07 in ]
-
Alto del conector :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Alto de pila :
15.24 mm [ .6 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Encapsulado