Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accionador FPC :
Embutido
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Circuito impreso flexible (FPC)
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Flexible a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Lugar de acoplamiento de contactos :
Superior
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención de la conexión :
Fuerza de inserción nula (ZIF)
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
2.56 mm [ .101 in ]
-
Ancho del conector :
5.4 mm [ .213 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal