Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Precableado :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
7
-
Número de posiciones de potencia :
7
-
Contactos precargados :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
8.7 g [ 0.304 oz ]
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
PA
-
Con sello hermético :
No
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
-
Género inverso :
No
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Código de polarización :
C
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Alineación polarizada :
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – 2.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
125