Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Apilable :
No
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
650
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Longitud de área de conexión de contacto :
4 mm [ .157 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Forma de contacto :
Cuadrado
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.2 mm [ .087 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2 mm [ .079 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longitud del conector :
12 mm [ .472 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado