Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
De desacoplamiento
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
24
-
Cantidad de posiciones cargadas :
24
-
Cantidad de columnas :
12
-
Cantidad de posiciones :
24
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Pares por columna :
1
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material de la característica del proceso de montaje :
Termoplástico
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.1 µm [ 4 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
3 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.3 mm [ .012 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Longitud del área de conexión del contacto :
1.9 mm [ .074 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
.3 mm [ .012 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Superior
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1 mm [ .04 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
1 mm [ .04 in ]
-
Alto del conector :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Alto de pila :
4.3 mm [ .169 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Clasificación de temperatura de la carcasa :
Alta
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Cubierta de recogida y colocación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Función de proceso de soldadura :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado