Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Estado sólido
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
-
Tipo de salida :
CA
Características de la configuración
-
Conmutación de salida :
Aleatorio
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
4 – 15
-
Corriente de salida (mín.) (A):
.1
-
Voltaje de salida (máx.) (V):
280
-
Clasificación de corriente de salida (Arms):
.1 – 40
-
Clasificación de voltaje de salida (relés de CA) (Vrms):
24 – 280
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Peso del producto :
90 g [ 3.17 oz ]
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
(2) x 1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto)
-
Disposición de los interruptores :
(2) x 1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
Características de la carcasa
-
Estilo de la carcasa de relé :
Estándar de la industria
Dimensiones
-
Alto del producto :
44.5 mm [ 1.75 in ]
-
Longitud del producto :
57 mm [ 2.24 in ]
-
Ancho del producto :
30.2 mm [ 1.18 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 80