Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
11
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
125
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
1000
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Ajuste a presión de engarce
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 30
-
Espaciado de fila a fila :
2 mm [ .079 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja