Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Posición de la cavidad en blanco :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
200
-
Voltaje de operación (VDC):
850
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
850
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Tamaño del contacto :
8mm
-
Diámetro del pin de conexión :
8 mm [ .314 in ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
200
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
8 mm [ .314 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -104 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
10000
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
Sí
-
Con capacidad de reparación :
Sí