Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho RJ45
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho RJ45
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Naranja
Dimensiones
-
Calibre del cable (CMA):
404
-
Diámetro del cable externo :
6.4 mm [ .251 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.13
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 85
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 6
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables :
.5 m [ 1.64 ft ]