Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
Antivandálico
-
Iluminado :
Con
-
Estilo del actuador :
Redondo
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Sin
-
Soporte angular :
Sin
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
Auditivo
-
Función de operación :
Momentáneo
Características eléctricas
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material de la caja :
PBT
-
Perfil del actuador :
Al ras
-
Estilo del buje :
Roscado
-
Fuerza del actuador :
255 g [ 9 oz ]
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.4
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del buje (in):
19
Estándares de la industria