Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
         
    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias. 
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño. 
        Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
        No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
        Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características del tipo de producto
                    
                 
             
        
                
                    Características eléctricas
                    
                 
             
        
        
                
                    Condiciones de uso
                    
                        - 
                                    
                                        Rango de temperatura de funcionamiento :
                                        -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Nivel de sensibilidad a la humedad :
                                        1
                                    
- 
                                    
                                        Estándar de la industria :
                                        De conformidad con AEC-Q200
                                    
- 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.