Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
650
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
650
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color primario del producto :
Naranja
-
Código del conector :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño del contacto :
8mm
-
Diámetro del pin de conexión :
8 mm [ .314 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
23 mm [ .905 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
83 mm [ 3.26 in ]
-
Ancho del producto :
93.9 mm [ 3.69 in ]
-
Alto del conector :
55.7 mm [ 2.19 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
-
Grado de protección :
IP6K9K
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
18
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
Sí
-
Con capacidad de reparación :
No