Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Sin blindar
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Apilable :
No
-
Configuración de placa a placa :
Ortogonal, Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
20
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.5 mm [ .019 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Longitud del área de conexión del contacto :
4 mm [ .158 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
.5 mm [ .019 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Clavija de ubicación
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Postes de ubicación
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 6T
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Superior
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2 mm [ .079 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Ancho del conector :
6.5 mm [ .255 in ]
-
Alto del conector :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Longitud del conector :
20 mm [ .787 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
600
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
Otro
-
Ubicaciones de posición vacía :
0