Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material de la campana del enchufe :
Latón
-
Material del enchapado de la campana del enchufe :
Oro
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Cobre
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
50
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 22
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
.39 mm [ 9.98 in ]
-
Poste redondo de terminación y diámetro de la cola :
.02 mm [ .46 in ]
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1000