Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Circuito impreso
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de palanca :
Varilla larga
-
Tipo de interruptor :
Interruptor de palanca
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Apagado Encendido
-
Número de posiciones :
3
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1000
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Resistencia de contacto (mΩ):
10
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Acabado del accionador :
Níquel
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
1/4-40
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel y PCB
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del buje (in):
.28
-
Longitud de palanca :
12.19 mm [ .48 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-1