Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Estilo del bloque :
Ninguno
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Cantidad de filas :
1
-
Cantidad de niveles :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color primario del producto :
Marrón
-
Material de revestimiento para la lengüeta de conexión rápida :
Estaño
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
30
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M3
-
Opciones de montaje :
Orificios de montaje de 2.8 mm de diámetro
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material del enchapado del tornillo :
Cromato de zinc
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
8 mm [ .315 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto (in):
3.7
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – 1.4
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
50