Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
De desacoplamiento
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Configuración de placa a placa :
Ortogonal
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
39.37
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Longitud del área de conexión del contacto :
4 mm [ .158 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Poste redondo de terminación y diámetro de la cola :
.6 mm [ .024 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2 mm [ .079 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Alto del conector :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Longitud del conector :
12 mm [ .472 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Cubierta de recogida y colocación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
400
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
Otro
-
Ubicaciones de posición vacía :
0