Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Cantidad de posiciones :
80
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
4
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
750
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Alta
-
Material del enchapado de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Cobre enchapado en estaño sobre níquel
-
Material de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Latón
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Mate
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.05 µm [ 1.9685 µin ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.3 mm [ .012 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.75 mm [ .03 in ]
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
3.8 µm [ 149.606 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.5 mm [ .02 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.3 mm [ .012 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pata de retención, Pieza de fijación a placa
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Mate
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (in):
.05
-
Alto del conector :
21.98 mm [ .864 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Clasificación de temperatura de la carcasa :
Alta
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
16
-
Tipo de empaque :
Bandeja