Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66, Nailon 66
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .09
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.1 – 1.5 mm [ .043 – .059 in ]
-
Alto del conector :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Longitud del conector :
27.5 mm [ 1.083 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 95 °C [ -4 – 203 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
Reconocido por UL
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
250