Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de filas :
1
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de ranuras de desplazamiento para el material aislante :
4
-
Estilo de la entrada de la tarjeta :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
-
Llave entre ubicaciones de cavidades :
Después de la cavidad 4
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
6
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]
-
Material de la carcasa :
PA 6.6
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Alto del conector (mm):
16.5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
2000