Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
13
-
Cantidad de posiciones dobles :
13
-
Cantidad de filas :
2
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm):
3
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.2 mm [ .13 in ]
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Ojete de soldadura
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliéster termoplástico con 20 % de fibra de vidrio (GF)
-
Configuración de entrada de la carcasa :
Ambos extremos cerrados
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (in):
.063
-
Alto del conector :
13.4 mm [ .53 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Profundidad de la ranura de la tarjeta :
7.9 mm [ .31 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
14