Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
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
12
-
Cantidad de posiciones dobles :
12
-
Cantidad de filas :
2
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm):
3
-
Retención del contacto en la carcasa :
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
3.2 mm [ .13 in ]
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Ojete de soldadura
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
Polarización
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
Poliéster termoplástico con 20 % de fibra de vidrio (GF)
-
Configuración de entrada de la carcasa :
Ambos extremos cerrados
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (in):
.063
-
Alto del conector :
13.4 mm [ .53 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Profundidad de la ranura de la tarjeta :
7.9 mm [ .31 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
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
Tubo
-
Cantidad de bultos :
15