Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Longitud del producto :
19.8 mm [ .78 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 17
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Calibre del cable (CMA):
789 – 1980
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
110 °C [ 230 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
8000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete