Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Carga diferencial
-
Apilable :
No
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
28
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
125
-
Impedancia (Ω):
100
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
2
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
675
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado, Haz único
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.25 µm [ 9.8425 µin ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.2 mm [ .008 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.38 mm [ .015 in ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.25 µm [ 9.8425 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.25, 9.5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.94 mm [ .037 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.2 mm [ .008 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Postes de ubicación
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
.06 mm [ .25 in ]
-
Alto del conector :
10.06 mm [ .395 in ]
-
Alto de pila :
11 mm [ .433 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
48
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja, Caja