Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Lengüeta
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo, Lengüeta de bloqueo
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
-
Alto de la traba de terminal (mm):
1.4
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.3 – 3.1 mm [ .091 – .122 in ]
-
Longitud del producto :
24.5 mm [ .964 in ]
-
Grosor del material del terminal (mm):
.4
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 15
-
Calibre del cable (mm²):
.7 – 2.1
-
Calibre del cable (CMA):
1381 – 4144
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
110 °C [ 230 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete