Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencias de alto valor y alto voltaje
-
Tipo de elemento :
Película gruesa
Características de la configuración
-
Cantidad de resistores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
10000
-
Clase de resistencia :
1kΩ – 1MΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
2K
-
Clasificación de potencia (W):
10
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
1
Características de la terminación
-
Cantidad de terminaciones :
2
-
Tipo de terminación del resistor de montaje en chasis :
Contera de latón roscada
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura (ppm/°C):
±300
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta – Caja