Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de giro rotativo :
Un solo giro
-
Tipo de elemento :
Cermet
-
Opción de sellado :
Sin sellar
Características de la configuración
-
Número de vueltas :
1
-
Secciones :
Simple
-
Ubicación de ajuste :
Superior
-
Método de ajuste :
Ajuste manual
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω):
1K
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
10
-
Potencia nominal (W):
1
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa