Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opción de sellado :
Sin sellar
-
Tipo de elemento :
Película gruesa
Características de la configuración
-
Secciones :
Simple
-
Ubicación de la disposición :
Lateral
-
Método de disposición :
Eje
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia (W):
.25
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
20
-
Valor de resistencia (Ω):
100K
-
Clase de resistencia :
1kΩ – 1MΩ
Características del cuerpo
-
Estilo del eje :
Liso
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
19.2 x 17
-
Tamaño del eje (mm):
6 x 32