Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Sin blindar
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Cantidad de columnas :
10
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
3.04 µm [ 120 µin ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño-plomo
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.78 mm [ .03 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.5 mm [ .02 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Policarbonato con 20 % de fibra de vidrio (GF20)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .196 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .06 in ]
-
Alto del conector :
7.05 mm [ .277 in ]
-
Longitud del conector :
47.5 mm [ 1.87 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación de UL :
Reconocido