Cable a cable, Cable a cable
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
Horizontal
-
Cantidad de posiciones :
9
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
Conductores aéreos preconectados
Fijación mecánica
-
Accesorios de montaje :
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.64 mm [ .025 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]