Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
Dimensiones
-
Longitud de terminal tab :
15.2 mm [ .6 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)