Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2011
-
Espaciado de cuadrícula :
1.016 x .8814 mm [ .040 x .0347 in ]
Características del cuerpo
-
Estilo del bastidor :
Cuadrado
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de zócalo IC :
LGA 2011
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie: bola de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.02 mm [ .04 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Color de la bandeja :
Azul