Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Hexagonal
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo del conector RF :
Conector hembra
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
Belden 9907, Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del enchapado del cuerpo :
Plata
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Plata
-
Material de contacto central del conector RF :
Latón
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Abrazadera, Terminal de soldadura, Terminal de soldadura
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión del panel :
Montaje posterior
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Tuerca hexagonal
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Bayoneta
-
Método de captivación del contacto de RF :
Mecánico
-
Retén :
Con
Dimensiones
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
-
Grosor del panel (recomendado) :
2 – 5 mm [ .078 – .197 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
4
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
50
-
Tipo de empaque :
Individual
Otro
-
Grado :
Para uso profesional
-
Material de la junta :
Caucho de silicona
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Material de la arandela dentada :
Acero dulce