Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Función de operación :
Encendido Ninguno Encendido
-
Terminales conectados :
2-1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Material del actuador :
Sulfuro de polifenileno (PPS)
-
Color del actuador :
Negro
-
Desplazamiento del actuador :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Orientación del actuador :
Superior
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.4
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.44 mm [ .135 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
11.94 mm [ .47 in ]
-
Ancho del producto :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Longitud del actuador :
2.79 mm [ .11 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja