Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Función de operación :
Encendido Ninguno Encendido
-
Terminales conectados :
2-3
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Material del actuador :
Poliéster
-
Color del actuador :
Negro
-
Orientación del actuador :
Lateral
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.4
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Ancho del producto :
5.74 mm [ 0.226 in ]
-
Longitud del actuador :
2.79 mm [ .11 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0