Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Cuatro polos – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Material del actuador :
Poliéster
-
Color del actuador :
Negro
-
Desplazamiento del actuador :
2 mm [ .079 in ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.1
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.29 mm [ .091 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
16.21 mm [ .638 in ]
-
Ancho del producto :
6.52 mm [ .257 in ]
-
Longitud del actuador :
4.5 mm [ .117 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB, UL 94V-0