14
Características eléctricas
-
Resistencia del contacto (mΩ):
10
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Estilo del bastidor :
Cerrado
-
Material del enchapado del manguito :
Oro
-
Material del manguito :
Latón/Cobre
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tipo de zócalo IC :
DIP
-
Fabricación de contacto :
Macizo
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
25
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Tipo de contacto de conexión :
Cuatro contactos
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
3.18 mm [ .125 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliéster
Dimensiones
-
Longitud del producto :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
7.62 mm [ .3 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
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
Caja y tubo, Tubo
-
Cantidad de bultos :
34