Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Estado sólido
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
(2) x 1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto)
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
4 – 15
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Voltaje nominal de salida (relevadores de CA) (Vrms):
24 – 280
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
90 g [ 3.17 oz ]
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
44.5 mm [ 1.75 in ]
-
Longitud del producto :
57 mm [ 2.24 in ]
-
Ancho de producto :
30.2 mm [ 1.18 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 80
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CA
-
Conmutación de salida :
Aleatorio