Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
PT9000
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Acero inoxidable, Aluminio
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa :
25400 mm [ 1000 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP67, IP68
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Capacidad de repetición (% of FS):
.02
-
Unidad codificadora :
No
-
Cable de medición :
Acero inoxidable desnudo, Acero inoxidable revestido de nailon, Todo de plástico