• conectores

  • Conectores de video y audio

  • Conectores USB

Conectores USB tipo C productos:

para Especificación USB tipo C

Nuestros conectores USB tipo C tienen una interfaz de acoplamiento reversible y un receptáculo que puede aceptar un enchufe desde cualquier dirección, para un acoplamiento fácil y confiable. Este conector es compatible con múltiples protocolos. Cuando se utiliza con adaptadores, es compatible con versiones anteriores de HDMI, VGA, DisplayPort y otros tipos de conectores desde su único puerto USB tipo C. Cuenta con un diseño EMI en la parte posterior de la carcasa del receptáculo que ayuda a eliminar las fugas EMI no deseadas. También cuenta con opciones resistentes al agua y a las salpicaduras. Nuestro conector USB tipo C es compatible con los tipos USB Gen 3. USB 3.1 Gen 1. USB 3.1 Gen 2 y USB 2.0. proporciona una solución de conexión para datos, potencia y A/V, y suministra una potencia de hasta 100 W a 20 V.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.